AVENTICS™ 电源模块 系列 AES, M12x1 插头,4针 R412018267

零件号:

AVENTICS-R412018267

US$220.44

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AES-D-IO-POWER1-M12-A

Specifications

结构电源模块
E/A 可用具有 I/O 功能
电源插头 IN, 类型多芯插头
电源插头 IN, 螺纹尺寸M12x1
电源插头 IN, 极数4-針
电源方向 UA左
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-25 % / +25 %
驱动器工作电压24 V DC
执行器电压公差-10 % / +10 %
针对阀门的总电流0.166666667
防护等级IP65
传感器总电流 最大4 A
逻辑/致动器电压电位隔离
诊断欠压
故障传送符合标准EN 61000-6-4
抗干扰性符合标准EN 61000-6-2
重量0.15 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维