AVENTICS™ 快插式接头 R412018623

零件号:

AVENTICS-R412018623

US$46.76

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AV-RVA-DA06 & RLL-DA06

Specifications

介质压缩空气
类型快插接头 Ø 6 mm,短弯角↩ 快插接头 Ø 6 mm,长弯角
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
供货量1 件
材料:外壳黄铜
密封件材料晴纶橡胶