AVENTICS™ 传感器, 系列 ST4 R412019685

零件号:

AVENTICS-R412019685

US$92.98

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ST4-NP-K05U-024

Specifications

直接安装用于系列PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
间接安装用于系列MNI, CSL-RD, ICM
凹槽宽度4 mm C 沟槽
电缆带电缆
连接方式型NPN
合格证书UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
防护等级IP65, IP67
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
最大的电压降≤ 2,5 V
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.1 A
开关点精度±0,1 mT
开关逻辑电路常开
显示发光二极管
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数3-針
最小工作电压 DC10 V DC
最大工作电压 DC30 V DC
防短路能力短路保护, 反极性保护
冲击阻力30 g / 11 ms
振动阻力10 - 55 Hz, 1 mm
电缆长度 L5 m
安装螺钉组合情况:活塞环开口(槽缝)与内六角
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维