AVENTICS™ Extension kit for base plate 2x R412020064

零件号:

AVENTICS-R412020064

US$150.69

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AV05-DOUBLE-MONO

Specifications

类型用于多针插头连接方式的双线圈双底板2x
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
供货范围底板 (1), 包括 2 个螺母 (2)、 2 个铭牌 (3),↩1 个密封件 (4), 1 个固定夹 (5),↩2 个拉杆扩展装置 (6) 和↩ 1 个扩展板 (7)
外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
密封晴纶橡胶