AVENTICS™ Extension kit for base plate 3x R412020069

零件号:

AVENTICS-R412020069

US$163.26

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AV05-TRIPLE-BUS

Specifications

类型用于总线耦合器的三底板3x
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
供货范围底板(1),包括 3 个螺母(2)、 3 个铭牌(3)、↩1 个密封件(4)、 2 个固定夹(5)、↩2 个拉杆扩展装置(6)以及↩1 个扩展板(7)
外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
密封晴纶橡胶