AVENTICS™ 圆形气缸, 系列 RPC R412020648

零件号:

AVENTICS-R412020648

US$157.63

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
RPC-DA-032-0320-11-1-2-BAS

Specifications

结构特点设计版本:短型设计
活塞- Ø32 mm
行程320 mm
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, ATEX 中可选
活塞杆单的
防尘圈标准
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力435 N
伸出运动的活塞力505 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/8
活塞杆螺纹M10x1,25
冲撞能量0.8 J
重量 0 mm行程0.3 kg
重量 +10 mm行程0.015 kg
最大行程1200 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C