AVENTICS™ Extension kit, Electrical valve control module R412022744
零件号:
Specifications
| 结构特点 | 安装组件 |
| 电压偏差AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| 工作电压DC | 24 V |
| 供货范围 | M12 控制模块(包括用于 2 个阀门位置的底板,包括 2 个螺母和 2 块牌子),↩ 2 个拉杆扩展件 16 mm,↩ 2 个拉杆扩展件 25 mm,↩ 2 个固定夹,↩ 和↩ 2 个密封件 |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质温度最小值 | -10 °C |
| 介质温度最大值 | 60 °C |
| 电气连接 | M12 |
| 电气连接 | 5-針 |
| 电气连接 | A-编码 |
| 功率消耗 max. | 0.041666667 |
| 防护等级 | IP65 |
| 重量 | 0.16 kg |
| 外壳 | 聚酰胺, 铝材 |
| 密封 | 晴纶橡胶 |