AVENTICS™ 传感器, 系列 ST6 R412022856

零件号:

AVENTICS-R412022856

US$63.43

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ST6-PN-K05U-030 ATEX 3GD

Specifications

凹槽宽度6 mm T-沟槽
电缆带电缆
连接方式型PNP
最小工作电压 DC10 V DC
最大工作电压 DC30 V DC
静态电流(无负荷)< 10 mA
合格证书ATEX, CE认证, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
ATEX 类型 GII 3G Ex nA IIC T4 Gc X
ATEX 类型 DII 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
防护等级IP67
最低环境温度-20 °C
最高环境温度50 °C
最大的电压降≤ 2,5 V
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.1 A
工作频率1000 Hz
开关点精度±0,1 mT
开关逻辑电路常开
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数3-針
防短路能力短路保护, 反极性保护
冲击阻力30 g / 11 ms
振动阻力10 - 55 Hz, 1 mm
电缆长度 L5 m
材料:外壳聚酰胺