Specifications
| 凹槽宽度 | 6 mm T-沟槽 |
| 电缆 | 带电缆 |
| 连接方式型 | PNP |
| 最小工作电压 DC | 10 V DC |
| 最大工作电压 DC | 30 V DC |
| 静态电流(无负荷) | < 10 mA |
| 合格证书 | ATEX, CE认证, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| ATEX 类型 G | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
| ATEX 类型 D | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
| 防护等级 | IP67 |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 最大的电压降 | ≤ 2,5 V |
| 换向电流(开关电流),直流电,最大值. | 0.1 A |
| 工作频率 | 1000 Hz |
| 开关点精度 | ±0,1 mT |
| 开关逻辑电路 | 常开 |
| 发光二极管状态显示 | 黄色, 黄色 |
| 电气连接 2, 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 2, 螺纹尺寸 | M12x1 |
| 电气连接 2, 极数 | 3-針 |
| 防短路能力 | 短路保护, 反极性保护 |
| 冲击阻力 | 30 g / 11 ms |
| 振动阻力 | 10 - 55 Hz, 1 mm |
| 电缆长度 L | 0.3 m |