AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412023849

零件号:

AVENTICS-R412023849

US$78.00

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AV05-INT-135XC-RO-BUS

Specifications

序号1
类型供气板,接口 1,内先导,↩压力分离 通道 1 / 3 / 5 / X
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
供货范围功能底板,包括1个螺母,2个密封件,1个固定夹,2个螺钉,2个拉杆延伸件,1个Ø12 mm的直插头和1个延长板
密封晴纶橡胶