Specifications
| 序号 | 1 |
| 类型 | 供气板,接口 1,↩压力分离 通道 1 |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 5 mg/m³ |
| 颗粒大小 max. | 40 µm |
| 供货范围 | 功能底板,包括 1 个螺母、2 个密封件、1 个固定夹、1 个螺栓、1 个拉杆扩展、以及 1 个扩展板 |
| 外壳 | 聚酰胺 |
| 密封 | 晴纶橡胶 |
Specifications
| 序号 | 1 |
| 类型 | 供气板,接口 1,↩压力分离 通道 1 |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 5 mg/m³ |
| 颗粒大小 max. | 40 µm |
| 供货范围 | 功能底板,包括 1 个螺母、2 个密封件、1 个固定夹、1 个螺栓、1 个拉杆扩展、以及 1 个扩展板 |
| 外壳 | 聚酰胺 |
| 密封 | 晴纶橡胶 |