AVENTICS™ Extension kit, supply plate with switch-off voltage monitoring R412025073

零件号:

AVENTICS-R412025073

US$242.20

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AV05-EXT-135XC-RO-UA-OFF

Specifications

类型供气板,接口 1,外先导,压力分离通道1/3/5/X
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
颗粒大小 max.40 µm
供货范围功能底板,包括1个螺母,2个密封件,1个固定夹,2个螺钉,2个拉杆延伸件,1个Ø12 mm的直插头和1个延长板
外壳铝材
密封晴纶橡胶