AVENTICS™ 传感器, 系列 SC4 R412026163

零件号:

AVENTICS-R412026163

US$66.93

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SC4-PN-K05U-030

Specifications

直接安装用于系列MSC, TWC, GPC, RTC, PRA, SSI, UPG, MSN
凹槽宽度4 mm C 沟槽
电缆带电缆
连接方式型电子 PNP
额定电流,接通状态< 10 mA
静态电流(无负荷)< 4 mA
滞环0,4 mT
合格证书cULus, CE认证, UL (Underwriters Laboratories)
防护等级IP67, IP65
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
最大的电压降≤ 2,5 V
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.1 A
工作频率1000 Hz
开关点精度±0,1 mT
开关逻辑电路常开
发光二极管状态显示黄色
电气连接开放式电缆终端
极数3-針
最小工作电压 DC10 V DC
最大工作电压 DC30 V DC
防短路能力反极性保护
冲击阻力30 g / 11 ms
振动阻力10 - 55 Hz, 1 mm
电缆长度 L5 m