Specifications
| 直接安装用于系列 | MSC, TWC, RTC, GPC, PRA, UPG, MSN, SSI |
| 凹槽宽度 | 4 mm C 沟槽 |
| 电缆 | 带电缆 |
| 连接方式型 | 电子 PNP |
| 额定电流,接通状态 | < 10 mA |
| 静态电流(无负荷) | < 4 mA |
| 滞环 | 0,4 mT |
| 合格证书 | UL (Underwriters Laboratories), CE认证, cULus |
| 防护等级 | IP67, IP65 |
| 最低环境温度 | -30 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最大的电压降 | ≤ 2,5 V |
| 换向电流(开关电流),直流电,最大值. | 0.1 A |
| 工作频率 | 1000 Hz |
| 开关点精度 | ±0,1 mT |
| 开关逻辑电路 | 常开 |
| 发光二极管状态显示 | 黄色 |
| 电气连接 | 多芯插头 |
| 电气连接 | M8 |
| 极数 | 3-針 |
| 电气连接 | 带滚花螺钉 |
| 最小工作电压 DC | 10 V DC |
| 最大工作电压 DC | 30 V DC |
| 防短路能力 | 反极性保护 |
| 冲击阻力 | 30 g / 11 ms |