AVENTICS™ 扩展组件,功能底板 R412026439

零件号:

AVENTICS-R412026439

AV03-BP-135C-XRO-MP

Specifications

类型供气板,接口 1, 3, 5 ↩压力分离 通道 1 / 3 / 5
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
供货范围功能底板,(2) 包含 1 个密封件 (1)、
 1 个 拉杆扩展 
和 (3) 2 个扩展板 (4)
外壳铝材
密封丙烯树胶