AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412026449

零件号:

AVENTICS-R412026449

AV05-BP-35C-1XRO-MP

Specifications

类型供气板,接口 1, 3, 5 ↩压力分离 通道 3 / 5
最小运行压力-0.09 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
供货范围功能底板,包含 (2) 1 个密封件 (1)、
 2 个拉杆扩展 
和 (3) 2 个扩展板 (4)
重量0.45 kg
密封丙烯树胶