AVENTICS™ 底板的扩展组件 R412026452

零件号:

AVENTICS-R412026452

查看数据表
AV03-BP-2VP-BUS

Specifications

类型用于现场总线连接方式的单线圈双底板2x
最小运行压力-10 bar
最大运行压力60 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
供货范围1 个底板 (1),包括 2 个铭牌 (2)、1 个密封件 (3)、2 个螺母 (4)、 2 个扩展拉杆 (5)、2 个标签 (6) 和 1 个扩展板 (7)
外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
密封腈-丁二烯-橡胶