AVENTICS™ Extension kit for base plate R412026458

零件号:

AVENTICS-R412026458

AV05-BP-2VP-BI-MP

Specifications

类型用于多针插头连接方式的单线圈双底板2x
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
供货范围1 个底板 (1),包括 2 个铭牌 (2)、1 个密封件 (3)、2 个螺母 (4)、 2 个扩展拉杆 (5)、2 个导体 (6) 和 1 个扩展板 (7)
重量0.2 kg
外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
密封晴纶橡胶