AVENTICS™ 转接板 R412026473

零件号:

AVENTICS-R412026473

AV03-BP-4-SS-OUT-KIT

Specifications

结构特点转接板
类型外侧安装
压缩空气 接口 人口G 1/8
压缩空气 接口 出口M7
排放接口处空气G 1/8
压缩空气连接 12G 1/8
压缩空气连接 14M5
供货范围转接板、密封组件、固定螺栓、密封框
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
最大电磁线圈数4
外壳不锈钢