AVENTICS™ Transition plate R412026481

零件号:

AVENTICS-R412026481

AV05-BP-4-AL-IN-KIT

Specifications

结构特点转接板
类型内侧安装
压缩空气 接口 人口G 3/8
压缩空气 接口 出口G 1/4
排放接口处空气G 3/8
压缩空气连接 12G 1/8
压缩空气连接 14M5
供货范围转接板、密封组件、固定螺栓、密封带
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
最大电磁线圈数4
外壳铝材