AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD R412026789

零件号:

AVENTICS-R412026789

查看数据表
CON-RD

Specifications

结构特点圆形插头
连接类型绝缘位移连接
可连接的电缆的最小直径2.5 mm
可连接的电缆的最大直径5.1 mm
标准化电路接口IEC 61076-2-104
合格证书RoHS
最低环境温度-40 °C
最高环境温度85 °C
电流,最大值4 A
芯数4
防护等级IP67
额定电压48 V AC/DC
电气连接 1, 类型多芯插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M8x1
电气连接 1, 极数4-針
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线直的
材料:外壳压铸锌