AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD R412026803

零件号:

AVENTICS-R412026803

查看数据表
CON-RD

Specifications

结构特点圆形插头
连接类型Push-in
可连接的电缆的最小直径4 mm
可连接的电缆的最大直径8 mm
记录PROFIBUS DP
标准化电路接口EN 61076-2-101, 有屏蔽功能
合格证书RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
最低环境温度-40 °C
最高环境温度85 °C
电流,最大值4 A
防护等级IP67
额定电压48 V AC/DC
电气连接 1, 类型多芯插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 1, 极数5-針
电气连接 1, 编码B-编码
电缆引线呈  弯角
重量0.044 kg
材料:外壳压铸锌
密封件材料丙烯树胶