AVENTICS™ 扩展组件,功能底板, 中间 R412026821

零件号:

AVENTICS-R412026821

AV03-EXT-135XC-RO-BUS

Specifications

序号1
类型供气板,接口 1,外先导,压力分离通道1/3/5/X
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
供货范围功能底板,包括  1  个螺母、2 个密封件、1 个固定夹、1 个螺栓、1 个拉杆扩展、以及 1 个扩展板
外壳聚酰胺
密封晴纶橡胶