AVENTICS™ 二位三通换向安全阀, 系列 SV03 R412027212

零件号:

AVENTICS-R412027212

US$1,328.72

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SV03-3/2NC-SR-24DC-I-SE-PD-G014-FC-PNP

Specifications

操作电子
换向原理3/2
压缩空气 接口 出口G 1/4
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
操作元件单线圈
密封原理软密封
先导内部
标准ISO 13849-1, 类别 4, 性能等级: e (可行)
复位装置带弹簧复位
压缩空气 接口 人口G 1/4
功率 消耗 DC1.5 W
最小运行压力 内部3 bar
最大运行压力 内部10 bar
最小运行压力 外部的0 bar
最大运行压力 外部的10 bar
控制压力最小3 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度4 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值4 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³