AVENTICS™ 5/2通换向安全阀, 系列 SV03 R412027215

零件号:

AVENTICS-R412027215

US$1,328.72

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SV03-5/2XX-SR-24DC-I-SC-PD-N014-FC-PNP

Specifications

操作电子
换向原理5/2
压缩空气 接口 出口1/4 NPT
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
操作元件单线圈
密封原理软密封
先导内部
标准ISO 13849-1, 类别 4, 性能等级: e (可行)
阀门结构形式双滑阀
复位装置带弹簧复位
压缩空气 接口 人口1/4 NPT
功率 消耗 DC1.5 W
最小运行压力 内部3 bar
最大运行压力 内部10 bar
最小运行压力 外部的0 bar
最大运行压力 外部的10 bar
最低环境温度4 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值4 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³