AVENTICS™ 路被动式分配器, 系列 AES R412028732

零件号:

AVENTICS-R412028732

查看数据表
CON-AP-MS-M12-8-FS-4XM8-3

Specifications

结构路被动式分配器
E/A 可用具有 I/O 功能
接口 I/O4 输入/4 输出
信号连接 E/A 类型多针插头
信号连接 E/A 螺纹尺寸M8x1
信号连接 E/A 极数3-針
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
电子装置的工作电压15-30 V DC
电流,最大值0.083333333
防护等级IP67
交换接口 1, 类型多芯插头
数量1
交换接口 1, 螺纹尺寸M12x1
交换接口 1, 极数8-針
交换接口 1, 编码A-编码
材料:外壳聚酯树脂