AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028895

零件号:

AVENTICS-R412028895

US$146.64

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ST6-IO-K02U-030-SM

Specifications

电气连接 类型开放式电缆终端
电气连接 极数4-針
电缆带电缆
电缆长度2 m
凹槽宽度6 mm 沟槽
额定电压13-30 V DC
重复精度按 最大测量范围typ. 0,05 mm @25°C
输出信号0 - 10 V DC, IO-Link
合格证书UL (Underwriters Laboratories)
防护等级IP67
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
分辨率 IO-Link typ.0,01 mm
分辨率 模拟量 typ.0,014 mm
线性偏差0,3 mm
扫描速度1 m/s
材料聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
材料 电缆外皮聚氨酯