AVENTICS™ DS2 系列压力露点传感器 R412029180

零件号:

AVENTICS-R412029180

查看 CAD
SENSOR DS2 -80CTD...+20CTD

Specifications

压力露点测量范围-80 ... +20 °Ctd
精度±1 °C,+50 ... -20 °Ctd, ±2 °C,-20 ... -50 °Ctd, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd
最小运行压力-1 bar
最大运行压力50 bar
额定电压24 V DC, 10-36 V DC
防护等级IP66
合格证书EMV in according with DIN EN 61326-1, UL (Underwriters Laboratories)
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值70 °C
注ideal 0...50 °C
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸M12
电气连接 极数5-針
电气连接 编码A-编码
输出信号Modbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link
重量0.197 kg
材料:外壳不锈钢