AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 ED02 R414001198

零件号:

AVENTICS-R414001198

US$626.00

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ED02-V10-010-020-1M12A

Specifications

结构特点提动阀
合格证书CE认证
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力1.5 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
压缩空气 接口 人口G 1/8, 1/8 NPT
压缩空气 接口 出口1/8 NPT, G 1/8
介质压缩空气
额定流量Qn120 l/min
控制方式模拟量
工作电压DC24 V
滞环< 0,02 bar
安装位置±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
允许的脉动5%
功率消耗 max.300 mA
防护等级IP65
电气连接通过信号接口
信号连接(输入和输出比特)
信号连接多芯插头
信号连接M12
信号连接5-針
实际值输出端0 ... 20 mA
设定值输入端0 ... 20 mA
压力调节范围 min.-1 bar