AVENTICS™ Extension kit for base plate R414007182
零件号:
Specifications
| 类型 | 用于多极连接的单向压力调节底板 |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 11 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 供货范围 | 底板 (1), 包括 2 个螺母 (2)、 2 个铭牌 (3),↩1 个密封件 (4), 1 个固定夹 (5),↩2 个拉杆扩展装置 (6) 和↩ 1 个扩展板 (7) |
| 重量 | 0.16 kg |
| 外壳 | 聚酰胺 |
| 密封 | 腈-丁二烯-橡胶 |