AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 AV03-EP R414007376

零件号:

AVENTICS-R414007376

查看数据表
AV03-EP-005-100-010-SD1P

Specifications

工作电压DC24 V
功率消耗 max.160 mA
实际值输出端0 ... 10 V
设定值输入端0 ... 10 V
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力0 bar
最大运行压力11 bar
滞环< 0,05 bar
重复精度< 0,04 bar
介质压缩空气
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
防护等级IP65
结构特点先导制的调压阀
电气连接 尺寸M12