Specifications
| 工作电压DC | 24 V |
| 功率消耗 max. | 160 mA |
| 实际值输出端 | 4 ... 20 mA |
| 设定值输入端 | 4 ... 20 mA |
| 压力调节范围 min. | 0.5 bar |
| 压力调节范围 max. | 10 bar |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 11 bar |
| 滞环 | < 0,05 bar |
| 重复精度 | < 0,04 bar |
| 介质 | 压缩空气 |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 防护等级 | IP65 |
| 结构特点 | 先导制的调压阀 |
| 电气连接 尺寸 | M12 |
Specifications
| 工作电压DC | 24 V |
| 功率消耗 max. | 160 mA |
| 实际值输出端 | 4 ... 20 mA |
| 设定值输入端 | 4 ... 20 mA |
| 压力调节范围 min. | 0.5 bar |
| 压力调节范围 max. | 10 bar |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 11 bar |
| 滞环 | < 0,05 bar |
| 重复精度 | < 0,04 bar |
| 介质 | 压缩空气 |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 防护等级 | IP65 |
| 结构特点 | 先导制的调压阀 |
| 电气连接 尺寸 | M12 |