AVENTICS™ 底板的扩展组件 R414007534

零件号:

AVENTICS-R414007534

查看数据表
BG AV03-EP SER PRESSURE ZONE

Specifications

类型用于现场总线连接的压力区域调节底板
最小运行压力0 bar
最大运行压力11 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
供货范围底板 (1),包括  2  个螺母 (2), 2 个标牌 (3),↩1 个密封件 (4), 1 个固定夹 (5),↩1 个拉杆扩展装置 (6) 及↩1 个扩展板 (7)
外壳聚酰胺
密封腈-丁二烯-橡胶