Specifications
| 结构特点 | 隔膜阀 |
| 调整功能 | 无二级排放 |
| 安装位置 | 任意 |
| 压力输送 | 涡形装置 |
| 合格证书 | RoHS, ASTM G-93, 符合 REACH 标准 |
| 最小运行压力 | 0.2 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 压力调节范围 min. | 0.2 bar |
| 压力调节范围 max. | 2 bar |
| 最低环境温度 | -5 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | -5 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 介质 | 氧, 压缩空气, 中性气体 |
| 额定流量Qn | 250 l/min |
| 重量 | 0.05 kg |
| 材料:外壳 | 铝材 |
| 密封件材料 | 氟(石炭)橡胶(FKM) |
| 材料 导管部件 | 聚苯硫醚 |
| 材料 涡形装置 | 聚酰胺 |
| 材料 气门导管 | 聚苯硫醚 |
| 材料 膜片 | 氟(石炭)橡胶(FKM) |