AVENTICS™ 调压阀涡形装置, 系列 CR1-OX R414010006

零件号:

AVENTICS-R414010006

查看数据表
CR1-OX–002-100-G018-SW-(0,20-2,0)-DPV

Specifications

结构特点隔膜阀
调整功能无二级排放
安装位置任意
压力输送带铝材基体的涡形装置
合格证书RoHS, ASTM G-93, 符合 REACH 标准
最小运行压力0.2 bar
最大运行压力10 bar
压力调节范围 min.0.2 bar
压力调节范围 max.2 bar
最低环境温度-5 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-5 °C
介质温度最大值50 °C
介质氧, 中性气体, 压缩空气
额定流量Qn250 l/min
重量0.1 kg
材料:外壳铝材
密封件材料氟(石炭)橡胶(FKM)
材料 导管部件聚苯硫醚
材料 涡形装置聚酰胺
材料 气门导管聚苯硫醚
材料 膜片氟(石炭)橡胶(FKM)