产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV12 R414011385

零件号:

AVENTICS-R414011385

查看数据表
EV12-EP-000-100-420-L12

Specifications

控制方式预控制
进气
压力调节范围 min.0 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
滞环0,12 bar
介质压缩空气
额定流量Qn6500 l/min
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值50 °C
工作电压DC24 V
允许的脉动5%
功率消耗 max.220 mA
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
尺寸AS3
结构特点提动阀
压缩空气 接口 人口G 1/2
压缩空气 接口 出口G 1/2
电气连接 尺寸M12
电气连接 极数5-針