Specifications
| 操作 | 电子 |
| 换向原理 | 5/2,带弹簧复位 |
| 阀功能 | NC |
| 手动控制装置 | 没有 |
| 先导 | 外部的 |
| 最小运行压力 | 3 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 电压偏差 DC | -30 % / +25 % |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | EN 175301-803, A型 |
| 标准化电路接口 | EN 175301-803:2006 |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 反向极性保护 | 反极性保护 |
| 预控阀的宽度 | 30 mm |
| 暂载率 | 1 |
| 接通时间型号 | 80 ms |
| 关闭时间型号 | 200 ms |
| 密封原理 | 软密封 |
| 最低环境温度 | -40 °C |
| 最高环境温度 | 70 °C |
| 抗温性 | -40 °C 耐低温 |
| 重量 | 1.25 kg |
| 材料:外壳 | 铝, 阳极氧化处理, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |