AVENTICS™ 两位两通换向阀,电气操作, 系列 AS2-SOV R414014103

零件号:

AVENTICS-R414014103

查看数据表
AS2-SOV-G038-2/2-024-NO

Specifications

操作电子
额定流量Qn2000 l/min
结构常开
压缩空气连接G 3/8
最小运行压力2.5 bar
最大运行压力8 bar
工作电压DC24 V
密封原理软密封
连接类型管式连接
组成部分二位二通阀
可以组装成块可以组装成块
带有导线盒的基础阀门带有先导阀的基础阀
结构特点提动阀
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.25 µm
工作电压24 V DC
功率 消耗 DC2 W
标准化电路接口ISO 15217, C 型
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
电气连接 2, 螺纹尺寸ISO 15217, C 型
重量0.61 kg
材料:外壳聚酰胺