Specifications
| 记录 | EtherCAT |
| 控制方式 | 直接控制 |
| 压力调节范围 min. | 0 bar |
| 压力调节范围 max. | 10 bar |
| 最小运行压力 | 0.5 bar |
| 最大运行压力 | 12 bar |
| 滞环 | < 0,03 bar |
| 介质 | 压缩空气 |
| 额定流量Qn | 1300 l/min |
| 最低环境温度 | 5 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | 5 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 工作电压DC | 24 V |
| 功率消耗 max. | 1400 mA |
| 防护等级 | IP65 |
| 允许的脉动 | 5% |
| 颗粒大小 max. | 50 µm |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 1 mg/m³ |
| 结构特点 | 提动阀 |
| 安装位置 | α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90° |
| 合格证书 | CE认证 |
| 信号连接 | (输入和输出比特) |
| 信号连接 | 多芯插头 |