AVENTICS™ 紧凑型气缸 ISO 21287, 系列 CCI R422001307

零件号:

AVENTICS-R422001307

US$237.82

Qty:
ADD TO CART
查看组态
查看数据表
CCI-DA-050-0025-0071224110000200000000-B

Specifications

标准ISO 21287
活塞- Ø50 mm
行程25 mm
接口G 1/8
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, ATEX 中可选
活塞连杆螺纹 - 类型内螺纹
活塞杆螺纹M10
活塞杆不可扭转,带有前板
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力1110 N
伸出运动的活塞力1237 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
冲撞能量1 J
重量 0 mm行程0.626 kg
重量 +10 mm行程0.09 kg
最大行程300 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C