AVENTICS™ 紧凑型气缸 ISO 21287, 系列 CCI R422001624

零件号:

AVENTICS-R422001624

US$102.63

Qty:
ADD TO CART
查看组态
查看数据表
CCI-SA-025-0020-0021234110000200000000-B

Specifications

标准ISO 21287
活塞- Ø25 mm
行程20 mm
接口M5
实用原则单作用式,不受压缩回
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞连杆螺纹 - 类型内螺纹
活塞杆螺纹M6
活塞杆穿越的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力25 N
伸出运动的活塞力235 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
冲撞能量0.2 J
重量 0 mm行程0.131 kg
重量 +10 mm行程0.032 kg
最大行程25 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C