AVENTICS™ 紧凑型气缸 ISO 21287, 系列 CCI R422001754

零件号:

AVENTICS-R422001754

查看组态
查看数据表
CCI-DA-025-0010-0041234110000000000016-B

Specifications

标准ISO 21287
活塞- Ø25 mm
行程10 mm
接口M5
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, ATEX 中可选
活塞连杆螺纹 - 类型外螺纹
活塞杆螺纹M8x1,25
活塞杆穿越的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力216 N
伸出运动的活塞力216 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
冲撞能量0.3 J
重量 0 mm行程0.166 kg
重量 +10 mm行程0.032 kg
最大行程300 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C