AVENTICS™ 快插式接头 R422002569

零件号:

AVENTICS-R422002569

US$55.04

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AV-RLL-DA03-10PC

Specifications

介质压缩空气
类型插入式接头 Ø 3 mm,长弯角
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
供货量10 件
材料:外壳黄铜
密封件材料晴纶橡胶