AVENTICS™ 快插式接头 R422002571

零件号:

AVENTICS-R422002571

US$119.75

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AV-RLL-DA06-10PC

Specifications

介质压缩空气
类型快插接头 Ø 6 mm,长弯角
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
供货量10 件
材料:外壳黄铜
密封件材料晴纶橡胶