AVENTICS™ 通风模块, 独立的 R422003118

零件号:

AVENTICS-R422003118

查看数据表
EXHAUST MODULE STAND ALONE D8

Specifications

介质压缩空气
压缩空气 接口 人口Ø 8
压缩空气 接口 出口Ø 8
额定流量Qn1080 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
材料:外壳铝材
密封件材料晴纶橡胶
Seal materialNitrile rubber