AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 AV03 R422102425

零件号:

AVENTICS-R422102425

US$82.94

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AV03-5/2AS-VT00-024VDC-NLC

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,带弹簧复位/空气弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置按钮式
额定流量Qn300 l/min
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 尺寸通过 VS 接口
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导外部的
发光二极管状态显示黄色
功率 消耗 DC0.55 W
暂载率100 %
接通时间型号12 ms
关闭时间型号17 ms
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.043 kg
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C