AVENTICS™ 锁止模块, 系列 AV R422102699

零件号:

AVENTICS-R422102699

US$137.07

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SHUT OFF AV 1-4 - 3.1

Specifications

操作机械式
结构特点底部支撑脚,头部侧 2, 4
压缩空气接口型号快插接头
压缩空气 接口 出口Ø 1/4″
额定流量Qn550 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
重量0.08 kg
外壳铝材
密封腈-丁二烯-橡胶