Specifications
| 操作 | 电子 |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 换向原理 | 5/2,双侧操作阀门 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 按钮式 |
| 额定流量Qn | 700 l/min |
| 最小运行压力 | -0.9 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 电压偏差 DC | -10 % / +10 % |
| 先导 | 外部的 |
| 发光二极管状态显示 | 黄色 |
| 功率 消耗 DC | 0.55 W |
| 暂载率 | 1 |
| 接通时间型号 | 13 ms |
| 关闭时间型号 | 13 ms |
| 材料:外壳 | 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| 重量 | 0.064 kg |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |