AVENTICS™ 2x二位三通 换向阀, 系列 AV05 R422103006

零件号:

AVENTICS-R422103006

US$148.83

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AV05-3/2CC-VT00-024VDC-LOC

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理2x 3/2 NC/NC,配有弹簧复位装置
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
额定流量Qn650 l/min
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导外部的
发光二极管状态显示黄色
功率 消耗 DC0.55 W
暂载率1
接通时间型号16 ms
关闭时间型号25 ms
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.066 kg
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C