AVENTICS™ 压力调节阀, 系列 M Plus™

零件号:

AVENTICS-R431000668

US$804.42

Qty:
ADD TO CART
M-PLUS-MC-2-F-(0-60)PSI

Specifications

结构特点提动阀
结构特点MC-2-F
压缩空气 接口 人口1/8-27 NPTF
压缩空气 接口 出口1/8-27 NPTF
最小运行压力0 bar
最大运行压力10.3 bar
压力调节范围 min.0 bar
压力调节范围 max.4.1 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度71 °C
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值71 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
重量1.2 kg